Die Honeywelll Bodenstartgeräte sind seit mehr als 45 Jahren in über 62 Ländern der Erde ein verlässlicher Partner. Bisher akkumulierten 25.000 Jet Air Starter mehr als 10 Millionen Laufstunden. Ingenieurwissen, Kundendienst und globale Präsenz - Kraft, auf die Sie vertrauen können.
 
Die neue Serie der super-schallgedämpften Jet Air Starter bieten das gesamte Leistungsspektrum für alle Anwendungsgebiete. Mit Schallwerten unter 85 dBA und niedrigen Emissionswerten wurde das System nach europäischen Normen CE-certifiziert und nach Gesundheitsrichtlinien zugelassen - für eine saubere Arbeitsumgebung und einfachere Bedienung.
 
 
Die Modelle werden von einer kompakten und zuverlässigen Turbine mit integriertem Zentrifugalkompressor angetrieben. Alle Komponenten sind von hohem technischen Standard und gewährleisten niedrige Betriebskosten.
 
Der modulare Aufbau kann entweder auf ein Lkw- Chassis oder einen Anhänger montiert werden. Der Aluminiumkoffer sowie Abgas- und Ansaugkanäle sind besonders schallgedämmt und reduzieren den Lärmpegel auf 85dB(A) nach EN-Forderungen.
   
Beidseitig angeordnete große Servicetüren ermöglichen einen mühelosen Zugang zu Turbine und Komponenten. Bedienung und Wartung werden durch ein Kontrollpanel mit Bedieneinheiten auf jeder Seite und ein elektronisches Überwachungssystem erleichtert, das alle relevanten Parameter steuert und aufzeichnet.


Weitere Informationen erhalten Sie über:
Monika Ilnicki

Teamleader
Customer & Product Support

 
Tel. +49 (0) 6142 405 575
Fax +49 (0) 6142 405 625
Email: Monika.Ilnicki@honeywell.com
 
Super Sound Attenuated Air Start Unit, Model RSS 85-184CE